Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

    Projecteur à DEL GameFlood pour éclairage sportif de loisirs GMFL

    Éclairez le chemin de la victoire

    Voir tous les 24 produits Stonco Keene
    Projecteur à DEL GameFlood pour éclairage sportif de loisirs GMFL
    Fermer les filtres Afficher les filtres
    Afficher plus de filtres
    Afficher moins de filtres
    • Comparer les produits
    • Puissance électrique (W)
    • Flux lumineux (lm)
    • TCP (K)
    • IES / Calcul rapide
    • Spécifications

    Trier par::

        Téléchargements
        Spécifications
        Documentation complémentaire
        Visuels
        Fichiers Photométriques / BIM

        Informations sur la famille de produits

        Les éclairage d’agrément à DEL pour sports récréatifs extérieurs GameFlood GMFL de Stonco Keene offrent une performance et des économies d’énergie inégalées à un prix abordable. GameFlood est la solution de modernisation optimale pour les municipalités, les écoles, les parcs et les centres de loisirs ainsi que les espaces d’entraînement universitaires et collégiaux. Équipé d’une visière standard qui protège l’optique NEMA symétrique à haut rendement, GameFlood éclaire les installations sportives récréatives avec précision afin que vous puissiez éclairer le chemin de la victoire.

        Avantages

        Vous aide à répondre aux exigences RP-6 des événements sportifs récréatifs de classe IV
        Installation sans tracas avec indicateurs d’orientation et accessoire laser en option
        Économies d’énergie avec des efficacités élevées et classification DLC Premium sur toutes les configurations
        Atténuation de l’éblouissement et de l’intrusion lumineuse avec une visière standard
        Spécifications simples et sans complication avec du matériel de support facilement disponible en ligne

        Caractéristiques

        Support à étrier standard avec cordon STOW et joint de cordon IP66, accessoire adaptateur à tenon disponible
        Visière pour le contrôle de l’éblouissement de série et toujours incluse
        Marquages verticaux et horizontaux pour faciliter l’installation, accessoire laser pour une orientation plus précise
        Choix de distributions NEMA pour vos nombreux besoins en éclairage sportif de loisirs
        Certifié cULus, IP66, indices de vibrations et de rafales de vent, DLC Premium, indice de durée de vie utile exclusif du luminaire
        Choix de 4000K ou 5000K
        Disponible en 120-277VAC ou 347-480VAC
        Pilote de gradation 0-10 V standard et prêt/compatible avec la gradation (commandes par d’autres)

        Applications

        Sports récréatifs
        Ligues amateurs
        Écoles secondaires
        Écoles secondaires
        Écoles élémentaires
        Modernisations
        Installations de formation
        Parcs municipaux
        Événements récréatifs
        Événements sociaux
        Accessoires
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        • Ajouter un produit
           
        Ajouter un produit