L’étiquetage nutritionnel Declare est une initiative d’International Living Future Institute, une organisation défendant un avenir plus prometteur en utilisant des matériaux renouvelables et des « produits sains ».
Declare fait partie du plan stratégique de Living Future encourageant l’intégration harmonieuse entre les individus et la planète et agissant comme plateforme de transparence et base de données des produits pour faciliter la recherche de produits sains requis dans les futurs projets de bâtiments.
L'étiquetage Declare permet aux fabricants de démontrer un leadership dans le marché, vers un mouvement croissant de la transparence du produit et de la santé d’un cadre bâti!
Découvrir les produits Genlyte : Declare - International Living Future Institute.

Les produits révèlent 100% des ingrédients retrouvés dans le produit final mais affichent un ou plusieurs produits chimiques se retrouvant sur la liste rouge et qui ne font partie des exceptions approuvées.
Les produits révèlent un minimum de 99% des ingrédients présents dans le produit final et répondent aux exigences impératives de la liste rouge LBC en offrant une ou plusieurs exceptions approuvées.
Ces étiquettes sont utilisées par les concepteurs et opérateurs dans la spécification des produits auxquels ils font confiance et répondent aux meilleures exigences des normes d’écoconstructions incluant les certifications de Core Green Building, LBC, LEED et WELL.
Les étiquettes Declare révèlent tous les ingrédients et résidus ajoutés intentionnellement affichant 100 ppm (0,01%) ou plus présents dans le produit final en termes de poids.
Chaque ingrédient affiche un nom chimique, un numéro CAS, un pourcentage ou une fourchette de pourcentage.








Entre 2019 et 2024, Signify a réduit les émissions absolues de gaz à effet de serre de scope 1 et 2!
1. Réduire les émissions de scope 1, 2 et 3 (directes et indirectes)
2. Éviter les émissions de carbone pendant la phase d’utilisation du produit.
3. Transformer la durabilité et la profitabilité des opérations sans compensation carbone
Créer des espaces stimulants avec les solutions de blanc réglable vous donne la liberté d’obtenir des ambiances différentes dans les bureaux, écoles, espaces de détail et environnements de soins de santé.
Les solutions de blanc réglable permettent de changer facilement les intensités de DEL et la température de couleur proximale (TCP) de blanc chaud (2 700K) jusqu’à blanc froid (6 500K). Des entrées séparées de contrôle, pour l’intensité et la TCP, garantissent que la température de couleur demeure constante lorsque l’intensité est réglée. En réglant l’intensité de chaque couleur, le luminaire peut fournir une vaste plage de températures de couleur.

Une grande partie de notre vie se déroule à l’intérieur, souvent dans des endroits sans fenêtre ou sans accès réel à la lumière du jour. Les études démontrent que la lumière naturelle a une grande incidence sur la productivité et l’attention, réduit le stress et améliore le sommeil.
Nature Connect est un système d’éclairage de pointe qui réintroduit les avantages de la lumière naturelle dans les environnements intérieurs. À l’aide d’une combinaison dynamique de luminaires, Puits de lumière, Lumière du jour et Scène de lumière, il crée des expériences d’éclairage humanocentriques qui s’accordent au rythme naturel du corps.

BioUp est une technologie de réglage spectral qui permet d'effectuer de mini réglages à certaines longueurs d’onde du spectre de la lumière DEL. En améliorant le spectre des DEL avec de la lumière cyan, BioUp aide à soutenir l’impact biologique. Il se peut que vous ne voyiez pas l’impact de BioUp sur la couleur visuelle ou sur l’intensité de la lumière, mais vous pouvez en ressentir l’impact sur la façon que vous vous sentez et que vous performez.