Profitez des encastrés et cylindres commerciaux de qualité conçus pour les projets de rénovation, modernisation et nouvelle construction avec Modulyte. Répondre aux calendriers d'exécution, respecter les budgets et prendre des décisions éclairées deviennent faciles avec un concept modulaire qui offre la polyvalence à portée de main.
Caractéristique de la gamme:

Modulyte offre un équilibre optimal de polyvalence sur le site, de performance et d'allure commerciale.


Le câble basse tension homologué pour les espaces restreints des plafonds se visse avec le verrou rotatif pour rattacher le pilote au générateur de lumière
Installation et entretien faciles
Au pilote après l'installation

Rondes de 4 po et 6 po, ronde de 8 po (encastré seulement)
Le cadre est en option pour les encastrés
Faisceaux et éclairage mural interchangeables
Plaques pour le montage en surface ou suspendu incluses avec le cylindre, suspension requérant le câble ou la tige de suspension accessoire.

Ouvertures de 4 po et 6 po : idéales pour les besoins de plafond ouvert et à montage en surface, encastrés de 8 po : solution conviviale pour la modernisation
• Faisceaux :
Large et moyen, éclairage mural asymétrique
• Finis :
Incolore spéculaire, Comfort Clear diffus, blanc, noir
• Finis de cylindres :
Blanc, noir
• Bordures de réflecteur :
Blanc, noir, poli (agencés aux ouvertures)