Vous consultez le site Internet de Signify. Une version localisée est disponible
Recevez les dernières nouvelles et mises à jour
Suggestions

     
     
    Nouvelle génération
    de
    troffers de performance

    Plafonniers Day-Brite CFI Performance

    Day-Brite CFI Logo

    Quatre familles, un objectif : répondre à vos besoins en matière de décoration intérieure

     

     

    Le boîtier discret de Day-Brite permet d'obtenir une solution de troffer entièrement éclairée, optimisant le confort grâce à de multiples options de lentilles.

    Les quatre troffers Day-Brite Performance peuvent être équipés de capteurs intégrés sans compromettre l'esthétique.

    Pourquoi des troffers de performance ?

     
    • Les solutions à lentille unique permettent d'obtenir un luminaire entièrement éclairé, optimisant le confort et offrant l'avantage d'un boîtier discret
    • Peut être équipé de capteurs intégrés sans compromettre l'esthétique
    • Six options d'objectifs sont proposées au même niveau de performance sur les quatre modèles pour permettre un large choix d'esthétique
    • Tous les modèles ont un boîtier à profil bas de seulement 2,9" (modèle de base)
    • Efficacité haute performance jusqu'à 150 lm/W, les quatre familles permettent une faible densité de puissance (w/sqft)

    FluxCurv

     

    FluxCurv offre une ouverture entièrement lumineuse avec une lentille concave, offrant une esthétique contemporaine et abordable aux espaces architecturaux. La lentille lumineuse pleine largeur offre une luminosité douce et un confort visuel optimal.

     

    Apprendre encore plus

    SofTrace

     

    Deux des six styles de verres proposés dans cette gamme sont compatibles avec SofTrace. Choisissez entre les verres lisses et striés.

     

    Apprendre encore plus

    FormFlex

     

    Deux des six styles de verres proposés dans cette gamme sont compatibles avec FormFlex. Choisissez entre les verres opaques et lisses.

     

    Apprendre encore plus

    ClearAppeal

     

    La nouvelle gamme de luminaires encastrés haute performance de Day-Brite est idéale pour les bureaux modernes, les établissements d'enseignement, les espaces polyvalents et les applications de santé. Grâce à la lentille uniformément éclairée de ClearAppeal, son attrait est indéniable.

     

    Apprendre encore plus

    Un regard plus attentif

     
    Capteurs en option

    Les nouvelles gammes de plafonniers haute performance de Day-Brite sont disponibles avec Interact, des capteurs DayOcc intégrés ou des capteurs tiers. Des options de connectivité et de détection sans fil sont proposées.

     

     
    Kits de surfaces

    Le kit de surface de terrain de Day-Brite est idéal pour les rénovations et les nouvelles opportunités de construction où le montage en surface est une nécessité.

    Capteurs évolutifs Integral Interact Pro

     

    Augmentez vos économies d'énergie, atteignez vos objectifs de développement durable et améliorez le confort de vos occupants dès le premier jour. Interact Pro est un système connecté avec contrôle sans fil du niveau des luminaires et détection intégrée de présence et de lumière naturelle.

     

    Apprendre encore plus

    Pages de détails et de téléchargements des produits

    Téléchargez la fiche technique, le bulletin, l'IES et les fichiers d'instructions

    Encastré

    Encastré

    Encastré

    Encastré