Belgique - Français
Critères Signify Circle

Critères Signify Circle

Explications de Signify Circle : rapports de revenus et définitions.

L’objectif de Signify Circle est d’aider les utilisateurs professionnels et les clients à identifier des produits fiables, conformes aux principes de l’économie circulaire. Le programme Signify Circle est lancé en premier lieu sur le portefeuille professionnel destiné au marché européen.

 

La terminologie utilisée dans l'initiative Signify Circle est basée sur les normes et réglementations énumérées au bas de cette page. Comme il n'existe actuellement aucune méthode universellement reconnue pour identifier les produits d'éclairage circulaires, Signify a établi ses propres critères.

 

Les critères du Signify Circle sont basés sur le cadre taxonomique de l'UE et les normes européennes de reporting en matière de durabilité (ESRS E5) dans le cadre de la directive sur le reporting en matière de durabilité des entreprises (CSRD).

 

Pour définir les exigences de ces critères, Signify s'efforce d'atteindre une solide performance en matière de circularité pour toutes les propriétés pertinentes d'un produit, tout en veillant à ce que les performances d'éclairage et la rentabilité soient également excellentes. Le logo Signify Circle identifie visuellement les produits et solutions qui répondent à des exigences spécifiques définies par Signify selon un ensemble de critères précis. Les exigences relatives à ces critères peuvent varier selon le type de produit. Ces critères, et par conséquent l'identifiant visuel Signify Circle, ne sont pas destinés à remplacer une marque officielle, une certification ou une norme similaire, et Signify a l'intention de s'y conformer lorsqu'une marque complète et reconnue pour les solutions d'éclairage sera disponible.

 

Par souci de cohérence, de transparence et de crédibilité, Signify publie le pourcentage des revenus de Signify Circle inclus dans son programme de développement durable Brighter Lives, Better World 2030. Ce rapport reflète l'efficacité avec laquelle l'entreprise fait progresser l'économie circulaire dans le secteur de l'éclairage professionnel.

 

Les revenus de Signify Circle représentent les ventes du portefeuille professionnel sur le marché européen :
 

  • Produits classés comme produits Signify Circle,
  • Éclairage en tant que service et produits remanufacturés,
  • Pièces détachées et kits de mise à niveau.

 

Luminaires professionnels

 

  • Matières non vierges % - Au moins entre 15 % et 50 % (selon le produit *)
  • Substances réglementées - Conforme aux exigences de Signify en matière de substances réglementées (lien)
  • Matériaux d'emballage : ≥ 80 % de papier recyclé post-consommation et ≥ 35 % de plastique recyclé post-consommation 
  • Efficacité énergétique : ≥ 110 lm/W
  • Période de fonctionnement initiale : ≥ 50 000 heures selon la méthodologie de durée de vie L70B50C10
  • Réparabilité - Le pilote et la source lumineuse du luminaire peuvent être remplacés par un technicien de maintenance. Les pièces et la documentation sont disponibles pendant une période prolongée **
  • Matériaux recyclables % - Au moins entre 20 % et 55 % (selon le produit ***)
  • Instructions de démontage pour le recyclage - Disponibles conformément à la réglementation européenne 2019/2020
* Ce pourcentage est déterminé par le potentiel de réchauffement climatique du produit ; un potentiel de réchauffement climatique plus élevé entraîne une exigence plus élevée en matière de matières non vierges.
** La capacité de réparation et la disponibilité des pièces détachées varient selon le produit.
*** La valeur est supérieure de 5 % à celle du matériau non vierge.

 

Lampes professionnelles

 

  • Matières non vierges % - Au moins entre 10 % et 20 % (selon le produit *)
  • Substances réglementées - Conforme aux politiques relatives aux substances réglementées (lien)
  • Matériaux d'emballage : ≥ 80 % de papier recyclé post-consommation et ≥ 35 % de plastique recyclé post-consommation
  • Efficacité énergétique - ≥135 lm/W
  • Période de fonctionnement initiale : ≥ 50 000 heures selon la méthodologie de durée de vie L70B50C10
  • Réparabilité - L'ampoule est un consommable non réparable. C'est pourquoi nous fournissons les informations nécessaires pour un remplacement compatible, afin que l'installation d'éclairage puisse continuer à fonctionner.
  • % de matériaux recyclables % - Au moins entre 15 % et 25 % (selon le produit **)
  • Instructions de démontage pour le recyclage - Conformément à la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
* Ce pourcentage est déterminé par le potentiel de réchauffement climatique du produit ; un PRG plus élevé implique une exigence plus élevée en termes de pourcentage de matières non vierges.
** La valeur est supérieure de 5 % à celle du matériau non vierge.
 

 

Les définitions de Light-as-a-service, de produits remanufacturés, de pièces de rechange et de kits de mise à niveau sont basées sur les clauses CE 5.1, CE 5.2, CE 5.5 du cadre taxonomique de l'UE.
 

Liste des normes et réglementations utilisées dans le cadre de l'initiative Signify Circle :
 

  • CEI 60050 - Vocabulaire électrotechnique international (IEV)
  • CLC TR 45550 - Définitions relatives à l'efficacité des matériaux
  • CEI 62430 - Conception respectueuse de l'environnement (ECD)
  • IEC TR 62635 - Lignes directrices relatives aux informations de fin de vie fournies par les fabricants et les recycleurs et au calcul du taux de recyclabilité des équipements électriques et électroniques
  • IEC TR 62824 - Lignes directrices sur les considérations d'efficacité des matériaux dans la conception respectueuse de l'environnement des produits électriques et électroniques
  • IEC 62309 - Fiabilité des nouveaux produits contenant des pièces réutilisées et des produits à durée de vie prolongée
  • EN 45560 - Méthode pour parvenir à des conceptions circulaires de produits
  • EN 45552 - Méthode générale d'évaluation de la durabilité des produits liés à l'énergie
  • EN 45559 - Méthodes de fourniture d'informations relatives aux aspects d'efficacité des matériaux des produits liés à l'énergie
  • ISO 14009 - Systèmes de management environnemental — Lignes directrices pour l'intégration du cycle des matériaux dans la conception et le développement
  • ISO 14006 - Systèmes de management environnemental — Lignes directrices pour l'intégration de l'écoconception
  • ISO 14025 - Étiquettes et déclarations environnementales — Déclarations environnementales de type III — Principes et procédures
  • EN 50693 Règles de catégorie de produits pour les analyses de cycle de vie des produits et systèmes électroniques et électriques
  • Règles de catégorie de produits IEC 63366 pour l'analyse du cycle de vie des produits et systèmes électriques et électroniques
  • PSR-0014-ed2.0-EN-2023 Programme PEP ecopassport® Règles spécifiques PSR pour les luminaires
  • EN 15804 - Durabilité des ouvrages de construction – Déclarations environnementales de produits – Règles fondamentales pour la catégorie de produits de construction
  • Règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant un cadre pour la fixation d’exigences d’écoconception applicables aux produits durables (ESPR)
  • Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 renforçant les capacités des consommateurs en vue de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques commerciales déloyales et à une meilleure information (ECGT)
  • Directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
  • Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 portant création d’un cadre visant à faciliter les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (Taxonomie de l’UE)
  • Directive (UE) 2024/1799 du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 2024 relative à des règles communes favorisant la réparation des biens (droit à la réparation)