Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 9.8 W, 1162 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 12, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Anthracite, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1162 lm, 9.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 12, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Code de commande: 8720169037700
Code de commande complet: 872016903770000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED14 [LED module 1400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9 txt 6.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060252 fr_BE pdf 135.0 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060252_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060252_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9 IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9 ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED14-4S/730 PSD DM12 PCC DGR D9 LDT