Signify CitySoul LED gen2 Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10
BGP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10 AL
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteurs à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans