Signify CitySoul LED gen2 Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 4920 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, SRG10-10

BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4920 lm, 46.5 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteurs à visser

Code de commande: 8718699892036
Code de commande complet: 871869989203600

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR txt 6.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024530 fr_BE pdf 154.5 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024530_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024530_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR IES
Dialux
ULD File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ULD
Relux
ROLF File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP532 LED60-4S/830 II DM50 D9 SRG10ALGR LDT