Signify CitySoul LED gen2 Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66, STD

BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteurs à visser

Code de commande: 8718699878658
Code de commande complet: 871869987865800

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR txt 6.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024408 fr_BE pdf 144.0 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024408_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024408_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BPP530 LED60-4S/830 II DM50 D9 AL GR LDT