Belgique - Français

Philips BWC110 | SECURITY LED 110, LED9 | LED Module 900 lm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt)

Description du produit

Philips BWC110 | SECURITY LED 110, LED9 | LED Module 900 lm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt)

Code de commande: 8718291851899
Code de commande complet: 871829185189999

Caractéristiques

Code famille lampe
LED9 [LED Module 900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Economique
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910500454097 fr_BE pdf 249.5 kB

Brochures

Notice de montage
BWC110 BWC120 PDF 3.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910500454097_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910500454097_EU
Ressources multiples - Visuals