Belgique - Français

Philips Luma gen2, Road & street light, 79 W, 8600 lm, 3000 K, CRI80, Interne (aucune connexion externe), Distribution extensive 50, Classe de sécurité II, IP66

BGP713 LED100-4S/830 II DW50 GF SRT SRB

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 8600 lm, 79 W, 109 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925868407
Code de commande complet: 871951462470200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED100-4S [LED module, system flux 10000 lm]
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
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit