Belgique - Français

Philips Luma gen2, Road & street light, 25 W, 3600 lm, 4000 K, CRI70, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 10, Classe électrique I, IP66

BGP701 LED40-4S/740 DM10 GF SRT SRB 42/6

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 3600 lm, 25 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 910925867325
Code de commande complet: 871951410584300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit