Belgique - Français

Signify SunStay Pro gen2, Solar streetlight, 45.1 W, 7134 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, SDP1, Classe électrique I, IP66, SRG10

VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A

Description du produit

Solar streetlight, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Top de mât, Embout pour diamètre 76 à 62 mm, Profil de gradation solaire version 1, 7134 lm, 45.1 W, 158 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun kV, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 8720169798922
Code de commande complet: 872016979892200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED80 [LED module 8000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060599 fr_BE pdf 145.7 kB

Brochures

Notice de montage
VGP726 SunStay Pro gen2 installation instruction pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060599_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060599_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A IES
Dialux
ULD File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A ULD
Relux
ROLF File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A ROLFZ
LDT
LDT File - VGP726 LED80/740 HY-BLE DM10 DGR 76P 18A LDT