Belgique - Français

Signify SunStay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 15.6 W, 2653 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribution semi-intensive 10, SDP1, Classe électrique I, IP66

VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P

Description du produit

Solar streetlight, Fonte d’aluminium LM6 - grade d’alliage (EN AC-44300), Gris, Top de mât, Ergot pour diamètre 60 mm, Profil de gradation solaire version 1, 2653 lm, 15.6 W, 170 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun kV, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 3 pôles

Code de commande: 8720169809857
Code de commande complet: 872016980985700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300059288 fr_BE pdf 147.9 kB

Brochures

Notice de montage
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Visuels

Product-Photographs-912300059288_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300059288_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT