Belgique - Français

Signify Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 250 W, (H)242mmx(L)855mmx(W)485mm, 46000 lm, 4000 K, CRI70, Réseau GPRS, Distribution semi-intensive 11, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, STD

BGP705 LED500-1P/740 UE I DM11P SRTB GR

Nouveau

Description du produit

Road & street light, (H)242mmx(L)855mmx(W)485mm, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer et flux lumineux constant (intégré), 46000 lm, 250 W, 184 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 8720169473447
Code de commande complet: 872016947344700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED500 [LED module 50000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870017 fr_BE pdf 280.6 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870017_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870017_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP705 LED500-1P/740 UE I DM11P SRTB GR IES
Dialux
ULD File - BGP705 LED500-1P/740 UE I DM11P SRTB GR ULD
Relux
ROLF File - BGP705 LED500-1P/740 UE I DM11P SRTB GR ROLFZ
LDT
LDT File - BGP705 LED500-1P/740 UE I DM11P SRTB GR LDT