Signify Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 61 W, (H)232mmx(L)619mmx(W)238mm, 11040 lm, 4000 K, CRI70, Réseau GPRS, Distribution semi-intensive 11, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, STD
BGP713 LED120-1P/740 UE I DM11P PSU 42/6
Nouveau
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, (H)232mmx(L)619mmx(W)238mm, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 11040 lm, 61 W, 179 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED120-4S [LED module, system flux 12000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle