Belgique - Français

Signify Luma gen2, Road & street light, UltraEfficient, 31 W, (H)232mmx(L)520mmx(W)236mm, 5520 lm, 4000 K, CRI70, Réseau GPRS, Distribution semi-intensive 11, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, STD

BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/

Nouveau

Description du produit

Road & street light, (H)232mmx(L)520mmx(W)236mm, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, 5520 lm, 31 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Unité de connexion 3 pôles

Code de commande: 8720169473294
Code de commande complet: 872016947329400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans
Évaluation de la durabilité
Signify Circle

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870002 fr_BE pdf 263.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/ IES
Dialux
ULD File - BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/ ULD
Relux
ROLF File - BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/ ROLFZ
LDT
LDT File - BGP701 LED60-1P/740 UE DM11P SRTB GR 42/ LDT