Belgique - Français

Signify Iridium gen4

Iridium gen4 : ouvre la voie en matière de confort et de commodité d’éclairage routier

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Iridium gen4, quatrième génération de la famille Iridium, a été entièrement repensée et optimisée à des fins de confort visuel et de maintenance sans outil. Iridium gen4 assure le guidage à travers la vasque incurvée transparente placée sur chaque luminaire le long de la route. Le faisceau GentleBeam est disponible en option. Il s'agit d'un verre incurvé texturé, qui réduit l'éblouissement et améliore le confort visuel tout en maintenant une bonne distribution de l'éclairage. Le luminaire contient un nouveau module GearFlex Plug & Play. Il offre un processus simplifié de maintenance et de réparation des pièces de rechange. Le luminaire entièrement repensé offre une ouverture sans outil, similaire à Luma gen2, et renferme tous les composants électriques dans un boîtier facile à manipuler et accessible dans le luminaire. De plus, le passage de câble a été repensé et les composants de la platine appareillage sont accessibles par dessus, sans outil. Iridium gen4 offre toutes les options de connectivité et de gradation disponibles à ce jour. En tant que luminaire System Ready, il peut être associé à des systèmes de gestion de l'éclairage tels qu'Interact City ou aux innovations en matière de capteurs existants et à venir. Outre la facilité et la rapidité d'installation accrues, Service tag vous donne accès à toutes les documentations pertinentes sur site. Conscients de l’impact de la lumière sur l’environnement et la biodiversité, nous avons également doté Iridium gen4 de recettes lumineuses dédiées qui respectent l'écosystème des chauves-souris et ne créent pas de pollution lumineuse nocturne. Par rapport aux autres luminaires de la gamme, le luminaire Iridium gen4 est classé parmi les meilleurs de sa catégorie en termes d'efficacité et de performances lumineuses dans une large gamme d'applications.

Avantages

  • Facilité de maintenance et réparation rapide avec ouverture sans outil et module GearFlex. Application Service tag pour une identification immédiate des pièces de rechange.

  • Guidage de l’éclairage routier avec vasque transparente (PCC) et confort visuel avec vasque texturée GentleBeam (PCC-TXT)

Caractéristiques

  • Nouvelles vasques incurvées pour l’éclairage de guidage ou le confort visuel

  • Résistance aux chocs élevée, IK10

Applications

  • Autoroutes, grands axes interurbains, boulevards et avenues, ronds-points, passages pour piétons
  • Rues résidentielles, rues latérales, places, parcs et voies piétonnes, plaines de jeux
  • Parkings, zones industrielles, stations-service, gares de triage, aéroports, ports, voies navigables

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Iridium gen4 fr_BE pdf 358.5 kB
Notice de montage
Installation instruction Iridium gen4 full pdf 2.1 MB

Visuels

Family-Photographs-Iridium gen4
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Iridium gen4
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Iridium-gen4-Medium-Ref-910925866571-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB
Déclaration environnementale du produit
EPD-Iridium-gen4-Mini-Ref-910925866559-RECYCLED-ALU pdf 1.8 MB