Belgique - Français

Signify DigiStreet Caténaire, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution extensive 10, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Aluminium, Support caténaire, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6400 lm, 38 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 8718699450229
Code de commande complet: 871869945022900

Caractéristiques

Code famille lampe
LED64 [LED module 6400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023970 fr_BE pdf 264.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023970_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023970_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
DigiStreet- BSP764-3D05.m3d m3d 75.0 kB
Dessins CAO
DigiStreet- BSP764-3D04.dxf dxf 482.6 kB
Dessins CAO
DigiStreet- BSP764-3D09.r3d r3d 40.3 kB
Dessins CAO
DigiStreet- BSP764-3D03.dwg dwg 348.3 kB
Dessins CAO
DigiStreet- BSP764-3D07.max max 544.0 kB
Dessins CAO
DigiStreet- BSP764-3D08.sat sat 59.6 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BSP764 LED64-4S/740 DW10 PSD-SR SRT SRB LDT