Belgique - Français

Signify DigiStreet Caténaire, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique large 1, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Aluminium, Support caténaire, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6400 lm, 38 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Distribution symétrique large 1, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 8718699450212
Code de commande complet: 871869945021200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED64 [LED module 6400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023969 fr_BE pdf 279.9 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions DigiStreet Catenary pdf 9.2 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023969_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023969_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
DigiStreet- BTP764-3D03.dwg dwg 356.7 kB
Dessins CAO
DigiStreet- BTP764-3D04.dxf dxf 491.9 kB
Dessins CAO
DigiStreet- BTP764-3D09.r3d r3d 33.2 kB
Dessins CAO
DigiStreet- BTP764-3D08.sat sat 69.8 kB
Dessins CAO
DigiStreet- BTP764-3D05.m3d m3d 88.0 kB
Dessins CAO
DigiStreet- BTP764-3D07.max max 540.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB LDT