Belgique - Français

Signify ClearWay gen2

Éclairage LED rentable et polyvalent

Nouveau
Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

ClearWay Gen2 vous permet de profiter des avantages de la technologie LED pour l’éclairage urbain dès le début. Cette deuxième génération de luminaires s’appuie sur les points forts de son prédécesseur et est conçue pour minimiser davantage votre coût total de possession. ClearWay Gen2 améliore considérablement les aspects les plus importants de l’expérience d’éclairage public par rapport à l’éclairage urbain conventionnel. Idéale pour les nouvelles rues et pour la rénovation d’installations existantes, cette gamme abordable de solutions d’éclairage urbain ClearWay associe un design épuré, une lumière de haute qualité à d’importantes économies d’énergie et de maintenance. En bref, ClearWay gen2 est synonyme de qualité, avec tous les avantages du LED : économies d’énergie et longue durée de vie. Plus d’avantages intégrés dans une conception plus fine et plus légère, ce qui la rend d’autant plus facile à installer.

Avantages

  • Série d’avantages réunis dans une architecture de luminaire unique

  • Facile à installer

Caractéristiques

  • Une conception flexible qui offre différentes options en fonction des besoins de l’application

  • Comprend une recette lumineuse dédiée qui préserve le ciel nocturne

Applications

  • Zones urbaines et routes résidentielles
  • Voies piétonnes et pistes cyclables
  • Voies secondaires
  • Parkings

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet ClearWay gen2 fr_BE pdf 178.4 kB
Notice de montage
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Visuels

Family-Photographs-ClearWay gen2
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

Family-IES-ClearWay gen2
Ressources multiples

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-ClearWay-gen2-BGP307-Ref-910925868035 pdf 1.7 MB