Belgique - Français

Philips DigiStreet Caténaire, Road & street light, 38 W, 6400 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution symétrique large 1, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BTP764 LED64-4S/740 DSW1 PSD-SR SRT SRB

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Aluminium, Support caténaire, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 6400 lm, 38 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.382; 0.380) SDCM < 5, CRI70, Distribution symétrique large 1, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Connecteur à visser

Code de commande: 912300023969
Code de commande complet: 871869945021200

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED64 [LED module 6400 lm]
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
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe A comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : module LED, pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, optiques, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements