Belgique - Français

Signify JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POSTTOP, Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 750 mm, Black

Description du produit

Signify JGB795 | CLASSICSTREET BRACKETS POSTTOP, Crosse de montage sur mât 2 bras 180°, 750 mm, Black

Code de commande: 8717943216543
Code de commande complet: 871794321654300

Caractéristiques

Longueur de la crosse
750 mm
Couleur de crosse
Black
Type de crosse
Crosse de montage sur mât 2 bras 180°
Poids net (pièce)
6,900 kg

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023377 fr_BE pdf 213.8 kB

Brochures

Notice de montage
ClassicStreet-BDP794_ BPP794_BSP794_BVP794-II pdf 3.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023377_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023377_EU
Ressources multiples - Visuals