Belgique - Français

Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Crosse de montage sur mât 1 bras, 750 mm, Black

Description du produit

Signify JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Crosse de montage sur mât 1 bras, 750 mm, Black

Code de commande: 8717943216512
Code de commande complet: 871794321651200

Caractéristiques

Longueur de la crosse
750 mm
Couleur de crosse
Black
Type de crosse
Crosse de montage sur mât 1 bras
Poids net (pièce)
6,900 kg

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023374 fr_BE pdf 75.1 kB

Brochures

Notice de montage
ClassicStreet-BDP794_ BPP794_BSP794_BVP794-II pdf 3.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300023374_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023374_EU
Ressources multiples - Visuals