Belgique - Français

Signify TownTune post-top, Urban road & street light, 9.3 W, 1078 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution extensive 10, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66, STD

BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 1078 lm, 9.3 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution extensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699490287
Code de commande complet: 871869949028700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED14 [LED module 1400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P txt 7.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024159 fr_BE pdf 253.8 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024159_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024159_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
Dessins CAO
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
Dessins CAO
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
Dessins CAO
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB
Dessins CAO
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED14-4S/740 DW10 CLO SRTB 76P LDT