Belgique - Français

Signify TownTune post-top déco, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution semi-intensive 10, InterAct Ready, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 10, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699490294
Code de commande complet: 871869949029400

Caractéristiques

Code famille lampe
LED69 [LED module 6900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P txt 7.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024160 fr_BE pdf 228.9 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024160_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024160_EU
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P LDT