Belgique - Français

Signify TownTune post-top cône, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution extensive 50, Classe de sécurité II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et flux lumineux constant, Flux lumineux constant et gradation LumiStep 6 heures, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Connecteur interne

Code de commande: 8718699490263
Code de commande complet: 871869949026300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED59 [LED module 5900 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024157 fr_BE pdf 144.9 kB

Brochures

Notice de montage
TownTune pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024157_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024157_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 LDT