Belgique - Français

Signify Metronomis LED Torche (avec / sans réflecteur), Urban road & street light, 25 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution Metronomis symétrique, Classe électrique I, IP66, SRGU10

BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Embout pour diamètre 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3360 lm, 25 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribution Metronomis symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Connecteur à visser

Code de commande: 8719514199422
Code de commande complet: 871951419942200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED40 [LED module 4000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 txt 6.6 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868147 fr_BE pdf 284.4 kB

Brochures

Notice de montage
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868147_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868147_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 IES
Dialux
ULD File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 ULD
Relux
ROLF File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Metronomis-LED-Torch-Ref-910925868144-RECYCLED-ALU pdf 1.1 MB