Belgique - Français

Signify Metronomis LED Conique Fluide

Metronomis LED : jeux d'ombres et de lumière

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Metronomis LED est la première solution d’éclairage LED dédiée à l'éclairage urbain qui va au-delà d'un simple éclairage fonctionnel. Elle permet, grâce à une large palette d’effets lumineux, de créer un éclairage d’ambiance sur-mesure qui met en valeur et reflète l'identité du lieu à éclairer. A travers une série d’accessoires, il est possible de créer un jeu d’ombres et de lumière qui met en valeur l’espace urbain. Jeu de textures dans la vasque, création de motifs prismatiques, projection de motifs au sol sont autant de possibilités de créer une atmosphère personnalisée. 4 formes iconiques et épurées sont disponibles : Metronomis LED Torche (BDS650), Metronomis LED Torche avec réflecteur (BDS651), Metronomis LED Cône Droit (BDS660) et Metronomis LED Cône Fluide (BDS670). Elles présentent toutes un lien visuel et modulaire avec Metronomis 1, réduit à ses éléments essentiels. De jour, leur transparence permet de laisser place au paysage urbain et ainsi de se fondre dans l’environnement, qu’il s’agisse d’une architecture contemporaine ou d’un lieu chargé d’histoire. De nuit, Metronomis LED allie éclairage fonctionnel et éclairage décoratif. Flexible et modulaire, la famille Metronomis LED résulte de la combinaison d’une large gamme de mâts dédiés, de 4 formes de vasques et d’effets lumineux. Cela donne aux architectes et concepteurs lumière la possibilité de créer un éclairage confortable qui reflète les multiples facettes culturelles et historiques du lieu à éclairer. Metronomis LED offre également tous les avantages de LEDgine. Économes en énergie, faciles à entretenir et à mettre à niveau, ces luminaires ont été conçus pour maintenir une excellente qualité de lumière pendant toute leur durée de vie.

Avantages

  • Design épuré et palette d’effets lumineux pour mettre en valeur l’espace urbain

  • Solution d’éclairage complète et innovante qui s’adapte à tous les environnements, qu’ils soient contemporains ou historiques

Caractéristiques

  • Des effets lumineux inédits et exclusifs pour répondre aux différents besoins d’éclairage

  • Option de gravure 2D pour personnaliser davantage les luminaires

Applications

  • Centres-villes, zones résidentielles
  • Places, parcs et jardins, parvis
  • Pistes cyclables et voies piétonnes

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Metronomis LED Conique Fluide fr_BE pdf 572.0 kB
Notice de montage
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB
Brochure
Metronomis LED brochure pdf 2.7 MB

Visuels

Family-Photographs-Metronomis LED Conique Fluide
Ressources multiples - Visuals
Dessins CAO
Zipfile 3d files metronomis led fluid zip 2.9 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Metronomis LED Conique Fluide
Ressources multiples - Software Plugins

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Metronomis-LED-Fluid-Ref-910925868198-RECYCLED-ALU pdf 959.6 kB