Belgique - Français

Signify Metronomis LED Conique Droit, Urban road & street light, 13 W, 1700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution Metronomis semi-intensive, Classe électrique I, IP66, SRGU10

BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribution Metronomis semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV, Connecteur à visser

Code de commande: 8719514199507
Code de commande complet: 871951419950700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED20 [LED Module 2000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 txt 6.6 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868155 fr_BE pdf 345.8 kB

Brochures

Notice de montage
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-910925868155_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868155_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 IES
Dialux
ULD File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Metronomis-LED-Sharp-Ref-910770230983-RECYCLED-ALU pdf 970.9 kB