Belgique - Français

Signify Metronomis 1 LED, Urban road & street light, 53 W, 5390 lm, 3000 K, CRI80, Distribution Metronomis semi-intensive, Classe de sécurité II, IP65, SRG10-10

BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P

Nouveau

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Crosse pour fixation sur mât diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 5390 lm, 53 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution Metronomis semi-intensive, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8719514212237
Code de commande complet: 871951421223700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED70 [LED module 7000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P txt 6.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024870 fr_BE pdf 153.3 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of Metronomis 1 LED pdf 3.1 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024870_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024870_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P IES
Dialux
ULD File - BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P ULD
Relux
ROLF File - BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDS570 LED70-4S/830 II MDM TP SRG10 60P LDT