Belgique - Français

Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3250 lm, 3000 K, CRI80, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66

BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Noir, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3250 lm, 38 W, 86 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 2 pôles

Code de commande: 8718699892029
Code de commande complet: 871869989202900

Caractéristiques

Code famille lampe
LED50 [LED module 5000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL txt 7.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024529 fr_BE pdf 154.6 kB

Brochures

Notice de montage
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024529_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024529_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL IES
Dialux
ULD File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL ULD
Relux
ROLF File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL ROLFZ
LDT
LDT File - BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK PCC BALL LDT