Belgique - Français

Signify BDP794 | CLASSICSTREET TOP, LED63 | LED module 6300 lm, 740 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Classe électrique I, Distribution semi-intensive 70, Verre plat, Noir, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur externe, Top de mât pour diamètre 60 mm

BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Noir, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4288 lm, 40 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 70, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur externe

Code de commande: 8719514233515
Code de commande complet: 871951423351500

Caractéristiques

Code famille lampe
LED63 [LED module 6300 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP794 LED63-4S/740 DM70 MK-BK FG BK D9 txt 6.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060033 fr_BE pdf 131.9 kB

Brochures

Notice de montage
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060033_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060033_EU
Ressources multiples - Visuals