Signify CitySoul LED gen2 Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribution extensive 52, Classe de sécurité II, IP66, STD
BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Kit de suspension simple, standard, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribution extensive 52, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions standard, Câble 6,0 m sans prise, Connecteurs à visser
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED60 [LED module 6000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans