Belgique - Français

Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 19.6 W, 2430 lm, 3000 K, CRI70, Distribution semi-intensive 50, Classe électrique I, IP66, SRG6-6

BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P

Description du produit

Urban road & street light, Fonte d’aluminium ADC1 - grade d’alliage (EN AC-47100), Anthracite, Top de mât pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2430 lm, 19.6 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 8719514242142
Code de commande complet: 871951424214200

Caractéristiques

Code famille lampe
LED30 [LED module 3000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P txt 6.5 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060135 fr_BE pdf 130.6 kB

Brochures

Notice de montage
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060135_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060135_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP513 LED30/730 DM50 DGR 60P LDT