Belgique - Français

Signify CityCharm Cordoba, Urban road & street light, 61 W, 6400 lm, 3000 K, CRI80, Symétrique, Classe électrique I, IP66

BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60

Description du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6400 lm, 61 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI80, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 0,2 m sans prise, Fils/câbles volants

Code de commande: 8719514201941
Code de commande complet: 871951420194100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED80 [LED module 8000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 txt 6.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300024686 fr_BE pdf 341.8 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instruction of CityCharm pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-912300024686_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300024686_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 IES
Dialux
ULD File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS490 LED80-4S/830 PSU I S GRB GR 60 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environment product declaration of CityCharm Cordoba pdf 1.5 MB