Signify CityCharm Cone, Urban road & street light, 58 W, 7600 lm, 4000 K, CRI70, Distribution semi-intensive, Classe électrique I, IP66, SRG10-10
BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Urban road & street light, Aluminium, Gris, Ergot pour diamètre 60 mm, Bloc d'alimentation régulant avec flux lumineux constant, Flux lumineux constant, 7600 lm, 58 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Câble 0,2 m sans prise, Fils/câbles volants
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Type de lampe
- LED
- Valeur ajoutée
- Performance
- Garantie
- 5 ans