Belgique - Français

Signify ArenaVision LED gen 3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 151360 lm, 5700 K, CRI70, Symétrique, InterAct Ready, IP66

BVP418 1720/757 BV S2 T35 OUT PSDMX

Description du produit

Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DMX, 151360 lm, 1010 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, Équipement approuvé par la FIBA, FIFA Quality Pro

Code de commande: 8721103382931
Code de commande complet: 872110338293100

Caractéristiques

Code famille lampe
LED1720 [LED module 172000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060891 fr_BE pdf 560.0 kB

Brochures

Notice de montage
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060891_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060891_EU
Ressources multiples - Visuals