Signify ArenaVision LED gen 3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 151360 lm, 5700 K, CRI70, Symétrique, InterAct Ready, IP66
BVP418 1720/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DMX, 151360 lm, 1010 W, 150 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'au mode différentiel 10 kV, Unité de connexion 5 pôles, Équipement approuvé par la FIBA, FIFA Quality Pro
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED1720 [LED module 172000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- -
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans