Signify ArenaVision LED gen 3.5, Floodlight for televised sports, 1670 W, 222536 lm, 5700 K, Faisceau extensif asymétrique, InterAct Ready
BVP428 2690/857 PSD BV S2 D9 T25 OUT
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Floodlight for televised sports, Aluminium, Aluminium, Lyre de fixation ajustable, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 222536 lm, 1670 W, 133 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335), Faisceau extensif asymétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 10 kV en mode différentiel et 10 kV en mode commun, Unité de connexion 5 pôles, Équipement approuvé par la FIBA, FIFA Quality Pro
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED source 269000 lm
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Type de source lumineuse
- LED
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans