Belgique - Français

Philips GameVision

GameVision : la solution de remplacement des projecteurs conventionnels pour l'éclairage sportif de loisir.

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

GameVision est un projecteur LED simple et facile à choisir pour remplacer les installations conventionnelles dans les stades municipaux de football, les terrains de hockey... Son design en forme de capot assure une perception limitée de la lumière en dehors du terrain de jeu, pour un meilleur confort pour les personnes vivant à proximité, tout en contribuant à la préservation des ciels étoilés. La répartition de la lumière est maintenue tout au long de la durée de vie du produit car le réflecteur intérieur est protégé contre la pollution et la corrosion.

Avantages

  • Rénovation 1:1 des projecteurs conventionnels dans les sports récréatifs

  • Facile à choisir

Caractéristiques

  • Distributions de faisceau larges et étroites

  • 2 niveaux de flux lumineux

Applications

  • Stades et sport

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GameVision fr_BE pdf 391.0 kB

Visuels

Family-Photographs-GameVision
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GameVision
Ressources multiples - Software Plugins