Philips CoreLine Tempo Medium, Floodlight, 117 W, 16000 lm, 4000 K, CRI70, Symétrique, IP66
BVP125 LED160-4S/740 S
Description du produit
Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 16000 lm, 117 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe
Caractéristiques
- Code famille lampe LED160 [LED module 16000 lm]
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans