Belgique - Français

Philips CoreLine Tempo Medium, Floodlight, 57 W, 8000 lm, 4000 K, CRI70, Symétrique, IP66

BVP125 LED80-4S/740 PSU S ALU C1KC3

Description du produit

Floodlight, Aluminium, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8000 lm, 57 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Câble 1,0 m avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Connecteur externe

Code de commande: 912300024004
Code de commande complet: 871869945590300

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED80-4S [LED module, system flux 8000 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit