Belgique - Français

Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 302.3 W, 51982 lm, 4000 K, DALI, Distribution semi-intensive 11, Distribution moyenne version 11 Performance (pour 5050), InterAct Ready, Classe électrique I

BGP246 LED600-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H

Description du produit

Tunnel light, Aluminium, Gris, Etrier de fixation, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 51982 lm, 302.3 W, 172 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Distribution semi-intensive 11, Distribution moyenne version 11 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles

Code de commande: 8721103369253
Code de commande complet: 872110336925300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED600 [LED module 60000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
2 unités
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300060791 fr_BE pdf 239.0 kB

Brochures

Notice de montage
BGP246-247-248 Mounting Instructions pdf 3.2 MB

Visuels

Product-Photographs-912300060791_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300060791_EU
Ressources multiples - Visuals