Signify TubePoint gen3, Tunnel light, 50.5 W, 8943 lm, 4000 K, DALI, Distribution semi-intensive 11, Distribution moyenne version 11 Performance (pour 5050), InterAct Ready, Classe électrique I
BGP245 LED100-1P/740 PSD DM11P DGR C5M-H
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Tunnel light, Aluminium, Gris, Etrier de fixation, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8943 lm, 50.5 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <5, Distribution semi-intensive 11, Distribution moyenne version 11 Performance (pour 5050), IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe électrique I, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur enfichable compatible Wieland/Adels 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans