Belgique - Français

Signify TubeLine, Tunnel light, 35.5 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Distribution tunnel symétrique, InterAct Ready, Classe électrique I, IP66

BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP

Description du produit

Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 5400 lm, 35.5 W, 152 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribution tunnel symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Fils/câbles volants

Code de commande: 8718699094300
Code de commande complet: 871869909430000

Caractéristiques

Code famille lampe
LED60 [LED module 6000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Non
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Type de source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP360 LED60/740 DTS CFW C250W GP txt 6.4 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 912300023651 fr_BE pdf 212.4 kB

Visuels

Product-Photographs-912300023651_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-912300023651_EU
Ressources multiples - Visuals