Belgique - Français

Philips TubeLine

TubeLine : éclairage de tunnel linéaire pour un confort et un guidage optimisés

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Traditionnellement, l’éclairage linéaire fluorescent est le choix favori des clients qui souhaitent un niveau élevé de confort visuel. Avec une excellente uniformité d’éclairage des routes et des murs, un guidage visuel parfait et une reconnaissance des couleurs élevée, l’éclairage linéaire offre aux conducteurs une qualité d’éclairage supérieure et une sécurité accrue comparativement aux solutions d’éclairage point par point. Avec les luminaires TubeLine, la même qualité d’éclairage est possible avec les avantages de la technologie LED en prime. Les luminaires LED pour tunnels TubeLine, à la pointe de la technologie, offrent tous les avantages de l’éclairage linéaire. Sa technologie LED la plus innovante, ses dimensions optimisées et ses prix attractifs rendent les projets d’éclairage linéaire plus réalisables que jamais, quelles que soient les contraintes budgétaires.

Avantages

  • Flux de circulation optimal grâce à un confort visuel et à une sécurité accrus comparativement à l’éclairage point source

  • Alternative économique à l’éclairage de tunnel fluorescent

Caractéristiques

  • Luminaire linéaire en longueurs de 1 ou 2 mètres

  • Pilote non intégré : configuration du pilote à distance

Applications

  • Tunnels
  • Passage souterrain

Téléchargements