Philips TubeLine, Tunnel light, 72 W, 10800 lm, 4000 K, CRI70, Distribution tunnel symétrique, Classe électrique I, IP66
BGP360 LED120/740 DTS CFW C250W GP
Description du produit
Tunnel light, Aluminium, Aluminium, 10800 lm, 72 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.433, 0.403) SDCM <3, CRI70, Distribution tunnel symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe électrique I, Cordon avec prise compatible Wieland/Adels 3 pôles, Fils/câbles volants
Caractéristiques
- Code famille lampe LED120 [LED module 12000 lm]
- Source lumineuse remplaçable Non
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Appareillage -
- Driver inclus Non
- Type de source lumineuse LED
- Service Tag Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 3 ans