Philips UniFlood M G2

Un projecteur haute puissance au sein d'une grande famille modulaire

Produits

BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX
BVP355 180LED 30K 220V L50 10 DMX
8719514929357
BVP355 180LED 40K 220V L50 10 DMX
BVP355 180LED 40K 220V L50 10 DMX
8719514929364
BVP355 180LED RGB 220V L50 10 DMX
BVP355 180LED RGB 220V L50 10 DMX
8719514929371
BVP355 180LED RGBWW 220V L50 10 DMX
BVP355 180LED RGBWW 220V L50 10 DMX
8719514929388
BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX
BVP355 180LED RGBNW 220V L50 10 DMX
8719514929395
BVP355 180LED 27K 220V L50 15
BVP355 180LED 27K 220V L50 15
8719514929401
BVP355 180LED 30K 220V L50 15
BVP355 180LED 30K 220V L50 15
8719514929418
BVP355 180LED 40K 220V L50 15
BVP355 180LED 40K 220V L50 15
8719514929425

Informations sur la famille de produits

Description

Philips UniFlood M gen2 est un projecteur LED architectural économique pour l'extérieur, conçu pour les applications d'éclairage par projection sur façade, paysage et extérieur. Sa conception rectangulaire robuste et modulaire offre des optiques très efficaces, ce qui le rend idéal pour tout éclairer, qu'il s'agisse de façades à plusieurs étages, de ponts, de lieux d'intérêt touristiques ou de monuments. Ce projecteur LED est disponible en blanc, couleurs monochromes, RGB, RGBW et blanc réglable. Il est fourni avec six lentilles diffuses différentes allant du spot intensif au projecteur extensif et dispose d'une option de contrôle DMX512/RDM. Il s'agit d'un projecteur véritablement modulaire qui offre aux architectes et aux designers la liberté d'explorer de nombreux concepts et de concevoir sans limites.

Avantages

  • Conception de grande flexibilité avec des supports et modules orientables individuellement

  • Créez l'effet lumineux souhaité grâce à six optiques différentes (du spot intensif au projecteur extensif)

Caractéristiques

  • Standard : RGBW, RGB, 2700K, 3000K et 4000K

  • En option 5000K, Couleurs Monochromatiques et Blanc Dynamique

Applications

  • Ponts, monuments, façades
  • Places et parcs
  • Jardins et paysages

Avertissement et sécurité

  • Pour une utilisation en extérieur uniquement.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet UniFlood M G2 fr_BE pdf 1.4 MB
Notice de montage
UniFlood M G2 pdf 17.1 MB

Visuels

Family-Photographs-UniFlood M G2
Ressources multiples - Visuals