Philips 4MX400 | Maxos LED Retrofit for TTX400, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau intensif, Blanc

4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH

Description du produit

Trunking light panel, L1474 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau intensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles

Code de commande: 4030732662432
Code de commande complet: 403073266243299

Caractéristiques

Code famille lampe
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Appareillage
-
Driver inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910629123426 fr_BE pdf 303.1 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910629123426_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910629123426_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH IES
Fichier Revit
4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH 910629123426 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED40S/840 PSD NB WH LDT